Plošča za upravljanje optičnih kablov, 1 U 482,6 mm (19")

Št. artikla: DK 7256035

1 U, 4 integrirani nosilci za optična vlakna omogočajo optimalno usmerjanje največ 48 vlaken.

Št. artikla:
DK 7256035
Opis izdelka
4 nosilci za optična vlakna, integrirani v sprednjo stran, omogočajo optimalno usmerjanje (največ 48 vlaken) posameznih vlaken, pri čemer se upoštevajo minimalni polmeri upogibanja.
Material
Plošča: jeklena pločevina
Obroč: dvokomponentna plastika
Barva
Plošča: RAL 7035
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
1 U
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,85 kg
Bruto teža
0,92 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177187238
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Opis izdelka
DK Fibre-optic cable management panel, 1 U, 482.6 mm (19")