Nosilec za kable za VX IT

Št. artikla: DK 5302046

Za napeljavo kablov v obliki črke U.

Št. artikla:
DK 5302046
Zasnova
za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični
Opis izdelka
Za strukturirano napeljavo kablov na 19" montažni ravnini v korakih po 1U.
Prednosti
Enostavna namestitev brez orodja z neposredno montažo na 482,6 mm (19") montažni kotnik
Material
Plastika po UL 94-V0
Plastika PA6, brez halogenov
Barva
RAL 9005
Možnosti namestitve
Namestitev je možna tako spredaj kot tudi ob straneh montažnih kotnikov spredaj in zadaj
Opomba
Podprto je napeljevanje kablov skupaj s prezračevalnimi pregradnimi ploščami
Mere
Širina: 25 mm
Dolžina: 261 mm
Enote
6 U
Paketi
14 pc(s).
Neto teža
1,652 kg
Bruto teža
1,677 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177962965
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400703
Opis izdelka
Cable finger, 6 U, for VX IT 19” mounting angles, dynamic, for structured cable routing on the 19" mounting level in 1 U increments. Plastic in accordance with UL 94-V0
Dokumentacija
Instructions