Kabelski kanal za TS

Št. artikla: DK 5502120

For cable clamping and routing with network and server applications.

Št. artikla:
DK 5502120
Prednosti
Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja
Alternativno primerno za pritrditev z vijaki
Večnamenske luknje za dodatke za urejanje kablov
Aplikacije
Za vpenjanje in usmerjanje kablov v omrežnih in strežniških aplikacijah
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 9005
Opomba
Montaža po celotni globini s širino 800 mm, pri širini 600 mm pa samo za drugim 482,6 mm (19") nivojem.
Mere
Širina: 115 mm
Dolžina
2.000: 2.200 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,6 kg
Bruto teža
3,88 kg
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Opis izdelka
DK Cable route, WxH: 115x2000 mm, For TS, RAL 9005