Za enostavno in hitro pritrditev kabla.
- Št. artikla:
- DK 5502155
- Opis izdelka
- Za enostavno in hitro pritrditev kabla.
- Prednosti
- Montaža brez orodja v sistemske luknje z 10,5 x 12,5 mm, s četrtinskim obratom
- Aplikacije
- Neposredna uporaba na vodoravnem profilu VX okvirja, na nosilnih letvah in montažnih kotnikih VX IT 482,6 mm (19"), notranja namestitev, na kabelski trasi ali na perforiranih profilih z montažnimi prirobnicami
- Material
- Plastika
- Obseg dobave
- 10 najlonskih trakov
10 nosilcev - Mere
- Dolžina: 400 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,07 kg
- Bruto teža
- 0,084 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK Nylon tape supports, L: 400 mm, RAL 9005
- Dokumentacija
- Instructions