- Št. artikla:
- DK 5502100
- Prednosti
- Enostavna montaža s hitrim pritrjevanjem brez orodja
- Visoka gostota zaradi napeljave kablov v obliki črke U
- Primerno za povezovanje hrbet ob hrbtu
- Kabelski kanal se lahko uporablja kot zaščitni element za preprečevanje kratkih stikov zraka znotraj hladnega hodnika
- Zaklepne kabelske uvodnice se lahko z montažnimi deli namestijo na standardne montaže 1 U
- Material
- Jeklena pločevina
Plastika po UL 94-HB
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Pokrov in montažni deli
vključno s 4 držali za nadomestne kable
- Možnosti namestitve
- V TS IT z montažnimi kotniki 482,6 mm (19"), višina 2000 mm
- V TS IT z montažnim okvirjem 482,6 mm (19"), višina 1800 mm
- V TE 8000 z montažnim okvirjem 482,6 mm (19"), višina 2000 mm
- V Data Rack s 40 U
- Enote
- 38 U
- Mere
- Širina: 95 mm
Višina: 1.689 mm
Globina: 150 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 7,8 kg
- Bruto teža
- 8,16 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177811874
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Opis izdelka
-
DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles