Ta izdelek bo ukinjen dne: 14. dec. 2021
Celoten sistem CAT 6 za organizator omrežnih kablov
Št. artikla: DK 7044130
The complete Network Cable Organizer system revolutionises structured cabling in all network racks from a depth of 800 mm. Surplus cable lengths – whether CAT 6 or fibre-optic – are simply withdrawn with a spring balancer.
- Št. artikla:
- DK 7044130
- Prednosti
- Zmanjšajte kaos kablov – zmanjšajte ovire za kroženje zraka v bližini omrežnih stikal
- Vedno prava dolžina: odvečne dolžine kablov – CAT 6 ali optičnih vlaken – preprosto izvlečete z vzmetnim mehanizmom
- Vsak kabel je 100 % preizkušen in dobavljen z ustreznim merilnim zapisom.
- Dostop s sprednje strani – idealno za naknadno vgradnjo v ohišja globine 800 mm ali več
- Tehnični podatki
- Kabel CAT 6 STP
- 2 x RJ 45 priključka na kabel
- Zaščiten RJ 45 konektor s pozlačenimi kontakti
- Uporabna dolžina kabla na kaseto: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % baker, 250 MHz
- Aplikacije
- Za uporabo v vseh omrežnih ohišjih od globine 800 mm.
- Način delovanja
- Pritrditev na sprednji in zadnji 482,6 mm (19") nivo
- Material
- Montažni okvir: jeklena pločevina
Kasete: nerjavno jeklo, plastika (POM) - Barva
- Montažni okvir: RAL 9005
Kabel: rdeča - Obseg dobave
- Celoten sistem CAT 6
24 kaset CAT 6
Komplet za namestitev
Sestavni deli - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Mere
- Širina: 450 mm
Višina: 44 mm
Globina: 600 mm - Delovno temperaturno območje
- 10 °C...45 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 95 %
- Relativna vlažnost (brez kondenzacije)
- 10 %
- Paketi
- 1 pc(s).
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177917231
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis izdelka
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: red, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Dokumentacija
- Instructions