Kabelska objemka Pravokotni profil za VX, TS, VX SE, AX, PC, sistem podnožja/podstavka VX

Št. artikla: VX 8619440

Za razbremenitev napetosti med napeljavo kablov. Namestitev z nastavljivo globino v razmaku 25 mm na vodoravni profil ohišja ali na podnožje/podstavek.

Št. artikla:
VX 8619440
Opis izdelka
Za razbremenitev napetosti pri kabelski uvodnici. Globinsko spremenljiva montaža v korakih po 25 mm na vodoravni profil ohišja ali v dno.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve VX
V ohišjih s širino 1200 mm, v podnožju
Možnosti namestitve VX SE
V ohišjih s širino 1200 mm, v podnožju
Možnosti namestitve AX
V ohišjih s širino 1200 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino/globino 1200 mm, skupaj z držalom/distančnikom
Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla
V podnožjih/podstavkih s širino 1200 mm, v povezavi z eno matico M8
Možnosti namestitve AX podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino 1200 mm
Primerno za
AX sistem podnožja/podstavka
VX sistem podnožja/podstavka
VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Mere
Dolžina: 1.154 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
AX
CX pedestal
CX one-piece console
Širina: = 1.200 mm
Primerno za širino
= 1.200 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
5,64 kg
Bruto teža
6 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
VX Cable clamp rail, mounting angle, for W: 1200 mm
Dokumentacija
Info sheet