Kabelska objemka Pravokotni profil za VX, TS, VX SE, AX, PC, sistem podnožja/podstavka VX

Št. artikla: VX 8619450

Za razbremenitev napetosti med napeljavo kablov. Namestitev z nastavljivo globino v razmaku 25 mm na vodoravni profil ohišja ali na podnožje/podstavek.

Št. artikla:
VX 8619450
Opis izdelka
Za razbremenitev napetosti pri kabelski uvodnici. Globinsko spremenljiva montaža v korakih po 25 mm na vodoravni profil ohišja ali v dno.
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve VX SE
V ohišjih s širino 1600 mm, v podnožju
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka
V podnožjih/podstavkih s širino 1600 mm, skupaj z držalom/distančnikom
Primerno za
VX sistem podnožja/podstavka
Mere
Dolžina: 1.554 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX SE
CX pedestal
Širina: = 1.600 mm
Primerno za širino
= 1.600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
7,9 kg
Bruto teža
8,28 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
VX Cable clamp rail, mounting angle, for W: 1600 mm
Dokumentacija
Info sheet