Krtačni trak, navpični za VX IT

Št. artikla: DK 7827544

Uporablja se kot prilagodljiva zaščita znotraj omrežnega razdelilnika, ki omogoča priročno napeljavo kablov od stranskega in zadnjega območja razdelilnika do sprednje priključne ravni.

Št. artikla:
DK 7827544
Opis izdelka
Ta krtačni trak se znotraj omrežnih distribucijskih enot uporablja kot prilagodljiva polnilna plošča, ki elegantno skriva območje razdelilne plošče ob strani 482,6 mm (19") montažne ravnine. Krtačni trak omogoča priročno napeljavo kablov od strani in od zadnjega dela distribucijske enote do sprednje priključne ravnine. Pred montažno ravnino je potreben minimalni razmak 75 mm. Krtačni trak je nameščen od strani na navpični profil okvirja na vodoravnem ali navpičnem ohišju.
Material
Aluminijast profil, naravno eloksirano
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB
Dolžina krtačk
95 mm
Dolžina
950 mm
Navodila za sestavljanje
Pri montaži na 482,6 mm (19”) montažne kotnike je treba krtačni trak skrajšati
Mere
Dolžina: 950 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX IT
Višina: 2.000 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,8 kg
Bruto teža
2,213 kg
Carinska tarifna številka
96035000
EAN
4028177552845
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Brush strip, vertical, For H: 2000 mm, For TS IT
Dokumentacija
Info sheet