Plošča za upravljanje kablov z jeklenimi obroči

Št. artikla: DK 7257035

Za vodoravno napeljavo povezovalnih kablov s 5 nosilci za upravljanje kablov.

Št. artikla:
DK 7257035
Opis izdelka
Za vodoravno napeljavo povezovalnih kablov s 5 nosilci za kable.
Material
Plošča: jeklena pločevina
Obroč: jeklo
Površinska obdelava
Plošča: lakirano
Obroč: pocinkano
Barva
RAL 7035
Opomba
Navedene velikosti so zunanje mere.
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
1 U
Mere obroča
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,705 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024200
EAN
4028177187245
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
DK Cable management panel, 1 U, with steel rings