Napeljava kablov 19"

Napeljava kablov za 19" ravnino

Napeljava kablov za 482,6 mm (19") ravnino.

Napeljava kablov za 19" ravnino

Predal 482,6 mm (19") za namestitev odvečnih kablov

Predal velikosti 1 U za organizirano, kompaktno in varno shranjevanje odvečnih kablov znotraj 482,6 mm (19") nivojev se lahko namesti med dva 482,6 mm (19") nivoja, neodvisno od sistema ohišij.

Napeljava kablov za 19" ravnino

Plošča za upravljanje kablov s krtačnim trakom 482,6 mm (19")

Z izrezom 390 x 40 mm (2 U) ali 390 x 20 mm (1 U) s krtačnim vložkom, možnost namestitve kabelskih objemk.