Varna napeljava kablov s kabelskimi uvodnicami in konektorskimi uvodnicami. Nameščena namesto standardnih plošč z uvodnicami.
- Št. artikla:
- SZ 8800100
- Opis izdelka
- Varna vstopna točka za kabel v povezavi s kabelskimi uvodnicami in konektorskimi uvodnicami. Nameščena namesto standardnih plošč z uvodnicami.
- Prednosti
- Posebej primerno za kable z različnimi prerezi
- Zaradi simetrije ohišja se lahko plošče za vhod kablov uporabljajo tudi v globini ohišja, na desni in levi strani, če so mere ustrezne
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Število izrezov
- 4
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS: = 1.000 mm
Vrsta ohišja: SE - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 1,708 kg
- Bruto teža
- 1,907 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177212480
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- TS Cable entry plate, for TS, SE and PC enclosures, for W: 1000 mm