Plošče za kabelske uvodnice za vgradnjo v ohišja TS, SE

Št. artikla: SZ 8800120

Varna napeljava kablov s kabelskimi uvodnicami in konektorskimi uvodnicami. Nameščena namesto standardnih plošč z uvodnicami.

Št. artikla:
SZ 8800120
Opis izdelka
Varna vstopna točka za kabel v povezavi s kabelskimi uvodnicami in konektorskimi uvodnicami. Nameščena namesto standardnih plošč z uvodnicami.
Prednosti
Posebej primerno za kable z različnimi prerezi
Zaradi simetrije ohišja se lahko plošče za vhod kablov uporabljajo tudi v globini ohišja, na desni in levi strani, če so mere ustrezne
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Število izrezov
6
Primerno za
Vrsta ohišja: TS: = 1.200 mm
Vrsta ohišja: SE
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,976 kg
Bruto teža
2,174 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177212497
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
TS Cable entry plate, for TS, SE and PC enclosures, for W: 1200 mm