Kabelske uvodnice

Št. artikla: SZ 4317000

V kombinaciji s ploščo za uvod kablov omogoča enostavno in hitro tesnjenje kablov, ki jih je treba vstaviti v dno ohišij.

Št. artikla:
SZ 4317000
Opis izdelka
V kombinaciji s ploščo za vhod kablov omogoča enostavno in hitro tesnjenje za vstavljanje kablov v spodnji del ohišij.
Material
Ohišje: polipropilen
Prevleka: termoplastični elastomer
Kabelske uvodnice
Število kabelskih vhodov: 3
Maks. premer kabla: 21 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Vrsta ohišja: VX SE
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 if installed correctly
Paketi
25 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,676 kg
Carinska tarifna številka
40169997
EAN
4028177098688
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Opis izdelka
SZ Cable entry grommets, for cable ø 21 mm, No. of cables per grommet: 3
Certifikati
Protection category