V kombinaciji s ploščo za uvod kablov omogoča enostavno in hitro tesnjenje kablov, ki jih je treba vstaviti v dno ohišij.
- Št. artikla:
- SZ 4318000
- Opis izdelka
- V kombinaciji s ploščo za vhod kablov omogoča enostavno in hitro tesnjenje za vstavljanje kablov v spodnji del ohišij.
- Material
- Ohišje: polipropilen
Prevleka: termoplastični elastomer - Kabelske uvodnice
- Število kabelskih vhodov: 1
Maks. premer kabla: 47 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Vrsta ohišja: VX SE - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Paketi
- 25 pc(s).
- Neto teža
- 0,525 kg
- Bruto teža
- 0,623 kg
- Carinska tarifna številka
- 40169997
- EAN
- 4028177098701
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis izdelka
- SZ Cable entry grommets, for cable ø 47 mm, No. of cables per grommet: 1
- Certifikati
- Protection category