Primerno za kable s premerom od 8 do 36 mm.
- Št. artikla:
- SZ 4311000
- Opis izdelka
- Primerno za kable s premerom od 8 do 36 mm.
- Material
- Zunanji pokrov: polipropilen s prevleko iz termoplastičnega elastomera
Tesnilo: celična guma - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Vrsta ohišja: VX SE - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,381 kg
- Carinska tarifna številka
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Opis izdelka
- SZ Connector grommets, for cable ø 8-36 mm
- Dokumentacija
- Info sheet