Plošče za kabelske uvodnice za VX

Št. artikla: VX 8619802

Za kabelske uvodnice in konektorske uvodnice se lahko zamenjajo segmenti serijsko dostavljenih deljenih osnovnih plošč.

Št. artikla:
VX 8619802
Opis izdelka
Za kabelske uvodnice in priključne uvodnice namesto segmentov standardnih deljenih plošč z uvodnicami.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Število izrezov
5
Primerno za
Vrsta ohišja: VX: = 1.000 mm
Vrsta ohišja: VX SE
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 in conjunction with cable entry grommets or connector grommets
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,708 kg
Bruto teža
1,78 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177921030
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Cable entry plate, for W: 1000 mm
Dokumentacija
Info sheet