Za kabelske uvodnice in konektorske uvodnice se lahko zamenjajo segmenti serijsko dostavljenih deljenih osnovnih plošč.
- Št. artikla:
- VX 8619803
- Opis izdelka
- Za kabelske uvodnice in priključne uvodnice namesto segmentov standardnih deljenih plošč z uvodnicami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Število izrezov
- 6
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX: = 1.200 mm
Vrsta ohišja: VX SE - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 in conjunction with cable entry grommets or connector grommets
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 2 kg
- Bruto teža
- 2,176 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177921016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Cable entry plate, for W: 1200 mm
- Dokumentacija
- Info sheet