Profil se namesti neposredno na uvodnice. Na ta način se lahko kabli pri namestitvi montažne plošče v sprednjem položaju napeljejo neposredno na tirnico kabelskih objemk brez velikih polmerov upogibanja. V kombinaciji s tirnico za kabelske objemke to omogoča optimalno prilagoditev med kabelskim vhodom in montažno ploščo.
- Št. artikla:
- VX 8618803
- Prednosti
- Enostavna montaža
- Podpora po celotni površini
- Visoka stopnja tesnjenja kablov, vstavljenih v ohišje
- Aplikacije
- Za zgornjo montažo na plošče z uvodnicami.
- Material
- Trd PVC
Odporno proti ognju, samougasljivo
Temperaturna odpornost do +60 °C
Tesnilo: PU pena
Prečni prerez: 30 x 25 mm - Obseg dobave
- Priključni deli, vključno z elastičnimi vpenjalnimi profili
- Opomba
- Za vsako kabelsko vstopno točko boste potrebovali dva kosa
- Od širine ohišja 1000 mm naprej je osnovni sklop razdeljen na dva dela po širini. Uporabiti je mogoče dve vstopni točki za kable (levo/desno).
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX: = 1.200 mm
Vrsta ohišja: VX SE
Vrsta ohišja: CX pedestal
Vrsta ohišja: CX one-piece console - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,28 kg
- Bruto teža
- 0,313 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177922778
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- VX Section for cable entry, centre, for W: 1200 mm
- Dokumentacija
- Info sheet