Za zgornjo namestitev na ploščo z uvodnicami in okvir ohišja.
- Št. artikla:
- VX 8618814
- Opis izdelka
- Za pritrditev na osnovno ploščo in okvir ohišja.
- Prednosti
- Enostavna montaža
- Podpora po celotni površini
- Visoka stopnja tesnjenja kablov, vstavljenih v ohišje
- Aplikacije
- Za zgornjo montažo na ploščo z uvodnicami in okvir ohišja
- Material
- Trd PVC
Odporno proti ognju, samougasljivo
Temperaturna odpornost do +60 °C
Tesnilo: PU pena
Prečni prerez: 30 x 25 mm - Obseg dobave
- Priključni deli, vključno z elastičnimi vpenjalnimi profili
- Opomba
- Za vsako kabelsko vstopno točko boste potrebovali dva kosa
- Od širine ohišja 1000 mm naprej je osnovni sklop razdeljen na dva dela po širini. Uporabiti je mogoče dve vstopni točki za kable (levo/desno).
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX: = 1.600 mm
Vrsta ohišja: VX SE
Vrsta ohišja: CX pedestal - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177922839
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis izdelka
- VX Section for cable entry, rear, for W: 1600 mm
- Dokumentacija
- Info sheet