Nosilec nihajnega okvirja

Št. artikla: SR 1980200

Za pritrditev nihajnega okvirja v odprtem položaju.

Št. artikla:
SR 1980200
Zasnova
s 180° tečaji
Opis izdelka
Za pritrditev vrat v odprtem položaju.
Možnosti namestitve
Za namestitev na nihajni okvir, velik: na dnu ohišja (z varnostno zaporo pri 160°)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,585 kg
Bruto teža
0,6 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177013254
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Opis izdelka
SR Swing frame stay, with 180°-hinge
Dokumentacija
Instructions