Drsna tirnica za nihajne okvirje

Št. artikla: SR 1963200

Za podporo težkih 482,6 mm (19") drsnih nosilcev elektronske opreme v nihajnem okvirju.

Št. artikla:
SR 1963200
Opis izdelka
Za podporo težkih elektronskih modulov, 482,6 mm (19") v nihajnem okvirju.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
For slide-in equipment with installation depth
> 190 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
2,15 kg
Bruto teža
2,415 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177013131
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SR Slide rails, for equipment with max. depth > 190 mm