Komplet za namestitev za nihajni okvir, velik, z okrasno ploščo

Št. artikla: SR 1986500

Za namestitev velikega nihajnega okvirja z okrasno ploščo.

Št. artikla:
SR 1986500
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli za montažo na ohišje
Kot odpiranja
130°
Primerno za
Vrsta ohišja: CM
Širina: = 800 mm
Za tip ohišja
CM
Paketi
1 set(s)
Neto teža
4,005 kg
Bruto teža
4,205 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177529922
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentacija
Instructions