Komplet za namestitev za nihajni okvir VX, majhen, in delno montažno ploščo VX

Št. artikla: VX 8619600

Za pritrditev majhnega nihajnega okvirja v AX, VX, SE ali delne montažne plošče (v povezavi s tečajem za delne montažne plošče).

Št. artikla:
VX 8619600
Opis izdelka
Za pritrditev majhnega nihajnega okvirja v AX, VX, SE ali delne montažne plošče (skupaj s tečajem za delno montažno ploščo).
Aplikacije
Za VX: neposredno na del ohišja v skrajnem sprednjem položaju
Za VX: skupaj z izrezanim profilom z montažno prirobnico 23 x 64 mm, zamaknjeno v globino
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
nikljano
Obseg dobave
Sestavni deli
Možnosti namestitve
Neposredno na delu ohišja v skrajnem sprednjem položaju
Skupaj z izrezanim profilom z montažno prirobnico 23 x 64 mm, zamaknjeno v globino
Opomba
Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v povezavi z AX montažnim kompletom
V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
Za montažo na delno montažno ploščo je potreben tečajni nosilec 8617650
Nosilnost (statična)
1.500 N
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
AX
Širina: = 600 mm
Za tip ohišja
VX
AX
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,4 kg
Bruto teža
2,52 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177919624
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Installation kit, for swing frame, small, for W: 600 mm
Dokumentacija
Instructions
Load brochure