Kompaktni nihajni okvirji za AE

Št. artikla: SR 2034200

Za namestitev drsne elektronske opreme, 482,6 mm (19"), po celotni višini, 6 - 14 U.

Št. artikla:
SR 2034200
Zasnova
Torzijsko tog okvir, varjen iz pravokotne cevi in ​​trikrat prepognjenega nosilnega dela.
Opis izdelka
Za vgradnjo elektronskih modulov, 482,6 mm (19˝) po celotni višini.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Ključavnica z dvojnim vložkom in montažni deli.
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Širina: = 600 mm
= 760 mm
Višina: = 760 mm
Enote
14 U
Za tip ohišja
AE
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,877 kg
Bruto teža
6,186 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177014008
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SR Compact swing frame, for AE, for W: 600/760 mm, 14 U
Tehnični listi
Technical details