Namestitev za TS ohišja širine 600 mm in 800 mm, 3–18 U, za namestitev 482,6 mm (19") opreme.
- Št. artikla:
- SR 2377090
- Opis izdelka
- Za montažo 482,6 mm (19″) komponent.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Odmična ključavnica z dvojnim vložkom
Deli za pritrditev na montažni komplet - Navodila za sestavljanje
- Glede na montažno situacijo so potrebni PS luknjani profili brez montažnih prirobnic 23 x 73 mm
- Opomba
- Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 600 mm
= 800 mm - Enote
- 9 U
- Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,168 kg
- Bruto teža
- 3,368 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177214989
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SR Swing frame, small, for TS, VX SE, for W: 600/800 mm, 9 U
- Dokumentacija
- Instructions