Nihajni okvir, velik, z obrobo za ohišja TS, VX SE širine 800 mm

Št. artikla: SR 2323235

Za ohišja širine 800 mm, 22–45 U, z okrasno ploščo, za namestitev 482,6 mm (19") opreme.

Št. artikla:
SR 2323235
Zasnova
482,6 mm (19") nivo, stranski
Opis izdelka
Za montažo 482,6 mm (19″) komponent.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Okvir: pocinkano
Obroba: lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sistem zaklepne palice z dvojnim vložkom
Material za pritrditev
Možnosti namestitve
V TS/SE s kotom odpiranja 130° ali 180°, odvisno od izbranega montažnega kompleta
Navodila za sestavljanje
Glede na montažno situacijo so potrebni TS luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 73 mm ali 17 x 73 mm
Opomba
Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
Pri ohišjih z dvojnimi vrati TS, SE z višino 1800 ali 2200 mm je treba zaradi morebitnega stika s ključavnico namestiti naslednji manjši nihajni okvir
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 800 mm
Višina: ≥ 1.200 mm
Enote
22 U
Za tip ohišja
TS
VX SE
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
12,888 kg
Bruto teža
13,566 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177165106
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SR Swing frame, large, with trim panel, for TS, VX SE, for W: 800 mm, 22 U, installed at the side
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details