Za ohišja širine 800 mm, 22–45 U, z okrasno ploščo, za namestitev 482,6 mm (19") opreme.
- Št. artikla:
- SR 2324235
- Zasnova
- 482,6 mm (19") nivo, sredinski
- Opis izdelka
- Za montažo 482,6 mm (19″) komponent.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Okvir: pocinkano
Obroba: lakirano - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Sistem zaklepne palice z dvojnim vložkom
Material za pritrditev - Možnosti namestitve
- V TS/SE s kotom odpiranja 180°
- Navodila za sestavljanje
- Glede na montažno situacijo so potrebni TS luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 73 mm ali 17 x 73 mm
- Opomba
- Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
- Pri ohišjih z dvojnimi vrati TS, SE z višino 1800 ali 2200 mm je treba zaradi morebitnega stika s ključavnico namestiti naslednji manjši nihajni okvir
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 800 mm
Višina: ≥ 1.200 mm - Enote
- 22 U
- Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 13,846 kg
- Bruto teža
- 14,575 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177165113
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SR Swing frame, large, with trim panel, for TS, VX SE, for W: 800 mm, 22 U, installed at the centre
- Dokumentacija
- Instructions