Nihajni okvir, majhen za ohišja VX, VX SE, AX, širine 600 mm in 800 mm

Št. artikla: VX 8619500

Za namestitev 482,6 mm (19") opreme.

Št. artikla:
VX 8619500
Opis izdelka
Za namestitev 482,6 mm (19") komponent.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
2 x 130° tečaji
Odmična ključavnica z dvojnim vložkom
Deli za pritrditev na montažni komplet
Opomba
Za zaklepanje odprtega nihajnega okvirja je potrebno držalo nihajnega okvirja
Glede na montažno situacijo so potrebni luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 64 mm
V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
Opomba za model št.
Za notranjo namestitev v AX je dodatno potreben montažni komplet AX.
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
VX SE
AX
Širina: = 600 mm
= 800 mm
Višina: ≥ 380 mm
Za tip ohišja
VX
VX SE
Enote
3 U
Za tip ohišja
VX
VX SE
AX
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,4 kg
Bruto teža
2,681 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177919563
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Swing frame, small, for W: 600/800 mm, 3 U
Dokumentacija
Instructions
Load brochure
Tehnični listi
Technical details