Za namestitev 482,6 mm (19") opreme.
- Št. artikla:
- VX 8619530
- Opis izdelka
- Za namestitev 482,6 mm (19") komponent.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- 2 x 130° tečaji
Odmična ključavnica z dvojnim vložkom
Deli za pritrditev na montažni komplet - Opomba
- Za zaklepanje odprtega nihajnega okvirja je potrebno držalo nihajnega okvirja
- Glede na montažno situacijo so potrebni luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 64 mm
- V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
- Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
- Opomba za model št.
- Za notranjo namestitev v AX je dodatno potreben montažni komplet AX.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
VX SE
AX
Širina: = 600 mm
= 800 mm
Višina: ≥ 760 mm - Za tip ohišja
- VX
- VX SE
- Enote
- 12 U
- Za tip ohišja
- VX
- VX SE
- AX
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,578 kg
- Bruto teža
- 3,925 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177919594
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Swing frame, small, for W: 600/800 mm, 12 U