Za namestitev 482,6 mm (19") opreme.
- Št. artikla:
- VX 8619022
- Zasnova
- Obroba na eni strani
- Opis izdelka
- Za montažo 482,6 mm (19") komponent.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Okvir: pocinkano
Obroba: lakirano - Barva
- Obroba: RAL 7035
- Obseg dobave
- Sistem zaklepanja, 130° tečaj
Deli za pritrditev na montažni komplet - Navodila za sestavljanje
- Glede na montažno situacijo so potrebni luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 64 mm
- Opomba
- Za zaklepanje odprtega nihajnega okvirja je potrebno držalo nihajnega okvirja
- Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
- Primerno za
- Širina: = 800 mm
Višina: ≥ 1.800 mm - Enote
- 35 U
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 18,147 kg
- Bruto teža
- 19,402 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177920392
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- VX Swing frame, large, trim panel on one side, for W: 800 mm, for min. enclosure height: 1800 mm, 35 U