482,6 mm (19") montažmni kotniki, dinamični za VX IT

Št. artikla: VX 5302157

Montažni koti, tudi za namestitev kompletov strežniških sistemov.

Št. artikla:
VX 5302157
Opis izdelka
Primerno za postavitev 19" montažne ravnine ali za delne 19" montaže. Zasnova v obliki črke L omogoča neposredno montažo vseh običajnih kompletih strežniških sistemov, ki so pritrjeni neposredno na montažne luknje 19" sistema.
Prednosti
Integralno, dvosmerno U označevanje
Integrirane sistemske luknje v obliki črke U na sprednji in stranski strani omogočajo specifično montažo kabelskih napeljav za strukturirano ožičenje v obliki črke U
Tehnični podatki
Stranski izrezi, okrogli in kvadratni, na višinskem U vzorcu
Izenačevanje potencialov znotraj montažne ravni in z namestitvenim okvirjem se doseže z montažnimi komponentami.
482,6 mm (19") montažna luknja, vključno s sredinskim pritrdilnim elementom v skladu s standardom EIA 310 E
Aplikacije
Za montažo 482,6 mm (19") montažne ravni znotraj VX IT sistema ohišij
Material
Jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava
Temeljni premaz
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Montažni položaj
rear
Možnosti namestitve
Alternativne širine vgradnje od 21" do 24", odvisno od izbrane različice montaže in mer ohišja
Navodila za sestavljanje
Za pritrditev v kombinaciji s prečnim nosilcem, globinskimi oporami ali montažnim nosilcem
Uporaba različnih možnosti montaže je odvisna od ustreznih mer ohišja
Primerno za
Višina: = 47 U
= 2.200 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
14,4 kg
Bruto teža
14,9 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
56,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177960039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
Mounting angles dynamic, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 47 U, sheet steel, 2.5 mm, primed, RAL 9005
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Info sheet