Primerno za postavitev 482,6 mm (19") montažne ravni ali za delno 482,6 mm (19") montažo. Kotna zasnova v obliki črke L omogoča neposredno namestitev vseh običajnih kompletov za namestitev strežniških sistemov, ki se pritrdijo neposredno na 19" sistemske luknje.
- Št. artikla:
- VX 5302108
- Zasnova
- za 482,6 mm (19") standardne montažne kotnike VX IT
- Opis izdelka
- Primerno za izdelavo 1/4" montažne ravni ohišja ali za delne 1/4" montaže. L oblika omogoča neposredno montažo vseh običajnih kompletov strežniških sistemov, ki so pritrjeni neposredno na montažne luknje 19" sistema.
- Prednosti
- Integralno, dvosmerno U označevanje
- Integrirane sistemske luknje v obliki črke U na sprednji in stranski strani omogočajo specifično montažo kabelskih napeljav za strukturirano ožičenje v obliki črke U
- Tehnični podatki
- Stranski izrezi, okrogli in kvadratni, na višinskem U vzorcu
- Izenačevanje potencialov znotraj montažne ravni in z namestitvenim okvirjem se doseže z montažnimi komponentami.
- 482,6 mm (19") montažna luknja, vključno s sredinskim pritrdilnim elementom v skladu s standardom EIA 310 E
- Aplikacije
- Za montažo 482,6 mm (19") montažne ravni znotraj VX IT sistema ohišij
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Površinska obdelava
- Temeljni premaz
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Montažni položaj
- front
- Možnosti namestitve
- Alternativne širine vgradnje od 21" do 24", odvisno od izbrane različice montaže in mer ohišja
- Navodila za sestavljanje
- Za pritrditev v kombinaciji s prečnim nosilcem, globinskimi oporami ali montažnim nosilcem
- Uporaba različnih možnosti montaže je odvisna od ustreznih mer ohišja
- Primerno za
- Višina: = 47 U
= 2.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 8,2 kg
- Bruto teža
- 8,68 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 33,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177955462
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- Mounting angles standard, 482.6 mm (19") for VX IT, to build an inch-based mounting level within the VX IT housing system, for enclosure height 47 U, sheet steel, 2 mm, primed, RAL 9005
- Dokumentacija
- Info sheet