Napajalna tirnica OCP, 21" za stojalo OCP ORV3

Št. artikla: IT 7100400

Zaskočna letev za namestitev napajalne enote (PSU) v ohišje Rittal OCP ORV3.

Št. artikla:
IT 7100400
Prednosti
OCP sprejeta rešitev za hitro integracijo storitev in omrežnih komponent
Hitra montaža in vzdrževanje zaradi enostavnega pritrditvenega sistema brez orodja
Nosilnost do 80 kg na tirnico
Aplikacije
Za namestitev na levo in desno stran v ohišju OCP ORV3
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
null
Primerno za
Vrsta ohišja: OCP ORV3 rack
Opomba
Za vsako višinsko enoto je potrebna ena tirnica
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1,2 kg
Bruto teža
2,984 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Opis izdelka
OCP power rail, 21", for installing the Power Supply Unit (PSU) in the OCP ORV3 rack
Dokumentacija
Instructions