Adapterske profile je mogoče enostavno skrajšati za pritrditev nosilcev in drugih komponent ali za delne montaže.
- Št. artikla:
- TS 8613000
- Opis izdelka
- Za montažo podkonstrukcij in drugih komponent. Adapterske profile je mogoče enostavno skrajšati za delne montaže.
- Material
- Ekstrudirani aluminijasti profil
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Enote
- 42 U
- Mere namestitve
- Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19" - Opomba
- Mera 482,6 mm (19") velja pri montaži na okvir ohišij s širino 600 mm.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Širina: = 600 mm
Višina: = 2.000 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 7,08 kg
- Bruto teža
- 7,453 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Adaptor sections, 482.6 mm (19'') for TS, for H: 2000 mm, 42 HE