Za namestitev nosilcev spredaj in zadaj ter za pritrditev drsnih tirnic.
- Št. artikla:
- TS 8613360
- Opis izdelka
- Za montažo nosilcev na obeh straneh in za pritrditev vodilnih tirnic TS 8613.150, TS 8613.160 in TS 8613.180. Montaža se izvede na notranji montažni ravnini. Zunanja montažna ravnina ostane uporabna, npr. za napeljavo kablov, na sistemskih ohišjih TS.
- Material
- Ekstrudirani aluminijasti profil
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Enote
- 33 U
- Mere namestitve
- Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19" - Opomba
- Podobna zasnova kot 482,6 mm (19") adapterski profili 482,6 mm (19"), z asimetrično višino, primerno za TS elektronska ohišja.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Višina: = 1.600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,05 kg
- Bruto teža
- 3,25 kg
- Carinska tarifna številka
- 76042100
- EAN
- 4028177237230
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Adaptor sections, 482.6 mm (19?), for TS electronic enlcosure - rear side, for H: 1600 mm