Za namestitev 482,6 mm (19") komponent v omrežna in strežniška ohišja DK PS in v zunanja ohišja CS New Basic.
- Št. artikla:
- DK 7688000
- Opis izdelka
- Za montažo 482,6 mm (19") komponent v omrežna in strežniška ohišja DK PS ter zunanja ohišja CS New Basic. Montažne tirnice so nastavljive po globini v korakih po 25 mm. Za pritrditev montažnih tirnic je potreben montažni nosilec.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni deli
- Enote
- 24 U
- Mere namestitve
- Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19" - Primerno za
- Vrsta ohišja: CS basic enclosures
DK PS
Višina: = 1.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,494 kg
- Bruto teža
- 2,693 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK 482.6 mm (19") mounting angles, 24 U, For H: 1200 mm
- Dokumentacija
- Quick guide