Nosilec v obliki črke L kot 2. montažni nivo.
- Št. artikla:
- DK 7507721
- Opis izdelka
- L kotni nosilec za drugo montažno ravnino.
- Material
- Jeklena pločevina, lakirano
- Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- Montažni deli za hitro sestavljanje brez orodja
- Enote
- 21 U
- Opomba
- 2. montažni nivo je treba vedno naročiti v isti višini kot osnovno ohišje.
- Delna konfiguracija ni mogoča
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 1,708 kg
- Bruto teža
- 1,907 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 7,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177551541
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 21 U, For FlatBox
- Dokumentacija
- Info sheet