Montažni nosilci v obliki črke L, tudi za namestitev kompletov za namestitev strežniških sistemov.
- Št. artikla:
- DK 7827181
- Zasnova
- Montažni kotnik v obliki črke L
- Prednosti
- Integrirane oznake v obliki črke U na sprednji strani omogočajo sistematično montažo znotraj pritrdilne ravni 482,6 mm (19˝).
- Montažni koti v obliki črke L ustrezajo namestitvenim kompletom strežniških sistemov
- Primerno za delno vgradnjo 482,6 mm (19")
- Tehnični podatki
- Integrirane 482,6 mm (19") luknje (EIA standard)
- Okrogli in kvadratni izrezi ob strani
- Kromirano za prevodno povezavo 482,6 mm (19") komponent.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Enote
- 38 U
- Opomba
- Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji.
- Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Višina: 1.800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 4,122 kg
- Bruto teža
- 4,3 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177234925
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 1800 mm, 38 U
- Dokumentacija
- Instructions