Montažni kotniki, 482,6 mm (19") za TS

Št. artikla: DK 7827221

Montažni nosilci v obliki črke L, tudi za namestitev kompletov za namestitev strežniških sistemov.

Drsna tirnica, zmogljiva za TS omrežna ohišja z dvema montažnima nivojema

Št. artikla:
DK 7827221
Zasnova
Montažni kotnik v obliki črke L
Prednosti
Integrirane oznake v obliki črke U na sprednji strani omogočajo sistematično montažo znotraj pritrdilne ravni 482,6 mm (19˝).
Montažni koti v obliki črke L ustrezajo namestitvenim kompletom strežniških sistemov
Primerno za delno vgradnjo 482,6 mm (19")
Tehnični podatki
Integrirane 482,6 mm (19") luknje (EIA standard)
Okrogli in kvadratni izrezi ob strani
Kromirano za prevodno povezavo 482,6 mm (19") komponent.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Obseg dobave
Sestavni deli
Enote
47 U
Opomba
Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji.
Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Višina: 2.200 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
4,958 kg
Bruto teža
5,218 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177234987
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK-TS Mounting angles, 482.6 mm (19"), L-shaped mounting angle, For H: 2200 mm, 47 U
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details