Montažni okvir, 482,6 mm (19") za TS, CS Basic in modularna ohišja

Št. artikla: DK 7856731

Za razširitev sprednjega in zadnjega 482,6 mm (19˝) nivoja je mogoče varjeni 482,6 mm (19˝) montažni okvir pritrditi na poljubno globino.

Št. artikla:
DK 7856731
Opis izdelka
Varjeni montažni okvir velikosti 482,6 mm (19″) se lahko pritrdi na poljubno globino in se uporablja za konfiguracijo sprednje in zadnje 482,6 mm (19″) ravnine. Montažni okvir ima na straneh in zadnji strani sistemske perforacije TS profila, kar omogoča pritrditev TS sistemskih dodatkov, kot so vodila za napeljavo kablov, nosilci za kabelska vodila itd.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
42 U
Nosilnost
Statična obremenitev do 10.000 N z enakomerno porazdelitvijo obremenitve na dveh 482,6 mm (19") montažnih okvirjih, popolnoma konfiguriranih.
Opomba
Kombinacija 482,6 mm (19") montažnega okvirja in montažne plošče ventilatorja ni mogoča. Za aktivno prezračevanje priporočamo uporabo z modularno streho ventilatorja.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
CS basic enclosures
CS modular enclosures
Širina: 800 mm
Višina: 2.000 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13 kg
Bruto teža
14 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177402416
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tehnični listi
Technical Data sheet