Montažni nosilci v ukrivljeni izvedbi. Montažni nosilci so na voljo tudi v obliki črke L.
- Št. artikla:
- DK 7827100
- Zasnova
- Ukrivljen
- Prednosti
- Integrirane oznake v obliki črke U na sprednji strani omogočajo sistematično montažo znotraj pritrdilne ravni 482,6 mm (19˝).
- Tehnični podatki
- Integrirane 482,6 mm (19") luknje (EIA standard)
- Okrogli in kvadratni izrezi ob strani
- Kromirano za prevodno povezavo 482,6 mm (19") komponent.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Enote
- 20 U
- Opomba
- Montažni kotniki se lahko uporabijo tudi za prilagoditev 21", 23" in 24" priključkov.
- Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji.
- Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS 8
CS Toptec
Višina: 1.000 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,844 kg
- Bruto teža
- 3,043 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177234840
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261