Montažni kotniki, 482,6 mm (19") za TS, CS Toptec

Št. artikla: DK 7827160

Montažni nosilci v ukrivljeni izvedbi. Montažni nosilci so na voljo tudi v obliki črke L.

Drsna tirnica, zmogljiva za TS omrežna ohišja z dvema montažnima nivojema

Št. artikla:
DK 7827160
Zasnova
Ukrivljen
Prednosti
Integrirane oznake v obliki črke U na sprednji strani omogočajo sistematično montažo znotraj pritrdilne ravni 482,6 mm (19˝).
Tehnični podatki
Integrirane 482,6 mm (19") luknje (EIA standard)
Okrogli in kvadratni izrezi ob strani
Kromirano za prevodno povezavo 482,6 mm (19") komponent.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Obseg dobave
Sestavni deli
Mere
Širina: 482,6 mm
Enote
33 U
Opomba
Montažni kotniki se lahko uporabijo tudi za prilagoditev 21", 23" in 24" priključkov.
Izberite drsne tirnice glede na ustrezno razdaljo 482,6 mm (19") med nivoji.
Pri kombiniranju z montažnimi kotniki v obliki črke L je treba uporabiti montažni adapter za montažne kotnike v obliki črke L.
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
CS Toptec
Višina: 1.600 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
4,766 kg
Bruto teža
4,966 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177234895
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Tehnični listi
Technical Data sheet
Technical details