Za namestitev elektronskih komponent, nosilcev in druge opreme velikosti 482,6 mm (19"). Adapterji se enostavno skrajšajo za delne sestave.
- Št. artikla:
- VX 8619300
- Opis izdelka
- Za montažo elektronskih komponent, podstavkov in druge opreme, nameščene v 482,6 mm (19") ohišja. Adapterske profile je mogoče enostavno skrajšati za delne montaže.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Enote
- 33 U
- Mere namestitve
- Širina vgradnje komponent: 19"
- Opomba
- Mera 482,6 mm (19") velja pri montaži na okvir ohišij s širino 600 mm.
- Vgradnja z zamikom globine v ohišja širine 600 mm je možna z uporabo perforiranih profilov z montažnimi prirobnicami, 18 x 64 mm
- Pri montaži v ohišje za elektroniko: montaža na zadnji strani
- Primerno za
- za VX ohišje za elektroniko, zadnja stran
- Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
Širina: = 600 mm
Višina: = 1.600 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 3,8 kg
- Bruto teža
- 4,02 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177927056
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- VX Adaptor section 19", for min. enclosure height: 1600 mm, 33 U