Adapterski deli, 482,6 mm (19") za VX, VX SE

Št. artikla: VX 8619310

Za namestitev elektronskih komponent, nosilcev in druge opreme velikosti 482,6 mm (19"). Adapterji se enostavno skrajšajo za delne sestave.

Št. artikla:
VX 8619310
Opis izdelka
Za montažo elektronskih komponent, podstavkov in druge opreme, nameščene v 482,6 mm (19") ohišja. Adapterske profile je mogoče enostavno skrajšati za delne montaže.
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Obseg dobave
Sestavni deli
Enote
38 U
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Opomba
Mera 482,6 mm (19") velja pri montaži na okvir ohišij s širino 600 mm.
Vgradnja z zamikom globine v ohišja širine 600 mm je možna z uporabo perforiranih profilov z montažnimi prirobnicami, 18 x 64 mm
Pri montaži v ohišje za elektroniko: montaža na zadnji strani
Primerno za
Vrsta ohišja: VX
Širina: = 600 mm
Višina: = 1.800 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
4,2 kg
Bruto teža
4,48 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177928732
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Adaptor section 19", for min. enclosure height: 1800 mm, 38 U
Dokumentacija
Info sheet
Load brochure