Dodatna pritrditev montažnega kotnika za 482,6 mm (19") standardne montažne kotnike VX IT

Št. artikla: IT 5302124

Dodatni pritrdilni element profilnih letev za VX IT za preprečevanje neenakomerno porazdeljenih obremenitev.

Št. artikla:
IT 5302124
Opis izdelka
Preprečuje zvijanje profilnih tirnic pri neenakomerno porazdeljenih obremenitvah. Pritrjen je neposredno med profilno tirnico in montažni profil na zunanji montažni ravni VX okvirja.
Prednosti
Lahko se uporablja tudi kot individualna pritrditev z delno montažo 482,6 mm (19")
Aplikacije
Za pritrditev standardnega 482,6 mm (19") montažnega kotnika na zunanjo montažno raven
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 9005
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Širina: = 800 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,533 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177955523
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19” mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19") mounting angle standard onto the outer mounting level, for enclosure width 800 mm
Dokumentacija
Info sheet