- Št. artikla:
- VX 5302160
- Zasnova
- za VX IT 482,6 mm (19") montažne kotnike, dinamični
- Opis izdelka
- Za montažo imperialnih profilnih tirnic v omrežna/strežniška ohišja VX IT.
- Prednosti
- Neposredno izenačevanje potencialov montažnih kotnikov prek priključka
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Širina: = 600 mm
- Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,68 kg
- Bruto teža
- 0,793 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177955578
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
-
Mounting bracket for VX IT 19" mounting angles, dynamic, for mounting 482.6 mm (19") mounting angles in VX IT network/server racks. For racks with a width 600 mm, they are attached directly to the frame.