Dodatna pritrditev montažnega kotnika z montažnimi kotniki v obliki črke L

Št. artikla: DK 7284135

Preprečuje upogibanje montažnih nosilcev v primeru neenakomerno porazdeljenih obremenitev. Pritrjen je neposredno na 482,6 mm (19˝) montažne nosilce in na preluknjani del z montažno prirobnico, nameščeno v globino.

Št. artikla:
DK 7284135
Opis izdelka
Dodatni montažni nosilec preprečuje zvijanje profilnih tirnic, nameščenih na nosilcih, pri neenakomerno porazdeljenih obremenitvah. Pritrjen je neposredno na profilne tirnice širine 482,6 mm (19") in na sistemsko ohišje, nameščeno v globino (notranja ravnina).
Aplikacije
Za nadgradnjo obstoječih TS aplikacij
za omrežna ohišja TS s širino 800 mm
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
Širina: 800 mm
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Navodila za sestavljanje
Poleg tega je za notranji montažni nivo potreben luknjani TS profil z montažno prirobnico 17 x 73 mm.
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,621 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177167230
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
DK Mounting angles additional fastening attachment, 482.6 mm (19"), For L-shaped mounting angles, For W: 800 mm, For TS
Dokumentacija
Info sheet