Omogoča hitro in enostavno integracijo dodatnega 2 U montažnega prostora znotraj ohišja s pritrditvijo na okvir ohišja ali na obstoječe montažne kotnike ob straneh.
- Št. artikla:
- DK 7246420
- Opis izdelka
- Omogoča hitro in enostavno integracijo dodatnega 2U montažnega prostora znotraj ohišja z namestitvijo na okvir ohišja ali ob strani na obstoječe montažne tirnice. Prilagodljivi utorni montažni nosilci omogočajo prosto izbiro razmaka med obema nosilcema, kar omogoča uporabo drugih montažnih dimenzij v palcih. Druga vrsta lukenj omogoča opcijsko dodajanje nadaljnjih montažnih površin.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Montažni deli
- Enote
- 2 U
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,172 kg
- Bruto teža
- 0,18 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177435735
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK Mounting kit, 2 U, For 482.6 mm (19") equipment
- Dokumentacija
- Info sheet