482,6 mm (19") namestitveni sistem

Drsna vodila

Drsne tirnice zagotavljajo platformo za komponente, ki se namestijo v 482,6 mm (19") ohišja in podpirajo težo težkih komponent. Drsne tirnice za težke obremenitve so lahko opremljene s statično obremenitvijo 800 N.

Drsna vodila

Drsna tirnica, 1 U, nastavljiva globina za VX IT, TE, TX CableNet

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.

Drsna vodila

Drsna tirnica, 1 U, statična namestitev za VX IT, TS IT, TX CableNet

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev.

Drsna vodila

Drsna tirnica, 2 U, statična namestitev za VX IT

Za namestitev med 482,6 mm (19˝) montažne nosilce.

Drsna vodila

Drsna tirnica za TE

Za namestitev med sprednjim in zadnjim parom montažnih nosilcev, za podporo težkih 482,6 mm (19˝) komponent.

Drsna vodila

Drsna tirnica Za TS adapter, dvostranska montaža

Z dvostransko montažo med 482,6 mm (19˝) sprednjim in zadnjim adapterjem ali 482,6 mm (19˝) adapterjem.

Drsna vodila

Drsna tirnica, 2 U, statična namestitev, za težke obremenitve za VX IT

Za montažo med sprednjim in zadnjim parom montažnih kotov za 482,6 mm (19") standardne montažne kote in 482,6 mm (19") dinamične montažne kote v VX IT.

Drsna vodila

Drsna tirnica VX za adapter dolžine 482,6 mm (19") s priključkom na obeh straneh

Namestitev med 482,6 mm (19") sprednji in zadnji adapterski profil ali 482,6 mm (19") adapterski kos.

Drsna vodila

Drsna tirnica, zmogljiva za TS omrežna ohišja z dvema montažnima nivojema

Za omrežna TS ohišja z dvema 482,6 mm (19˝) montažnima nivojema, za podporo težke opreme.

Drsna vodila

Drsna tirnica, 1 U, nastavljiva globina za VX IT, TE

Za strežniška in omrežna ohišja z dvema 482,6 mm (19") montažnima nivojema, za montažo na ukrivljene nosilce in profilne letve v obliki črke L, na 482,6 mm (19") montažne okvirje in na izvlečna TE ohišja.

Drsna vodila

Drsna tirnica, 2 U, statična namestitev, neprekinjeno za dva para 482,6 mm (19") montažnih kotnikov

Za dva para montažnih nosilcev, 482,6 mm (19''), za podporo težke opreme v Data Rack ohišju.

Drsna vodila

Globinski nosilci za Data Rack

Za pritrditev in stabilizacijo dveh parov 482,6 mm (19") montažnih nosilcev v Data Rack ohišju z nastavljivo dolžino.

Drsna vodila

Globinski nosilci za 482,6 mm (19") montažne kotnike

Kotne profilne tirnice, tudi za namestitev kompletov strežniških sistemov.